NTS-120W-24V-5A – Alimentatore switching
Dati tecnici
-
Tensione di ingresso 88-132 VAC; 176-264 VAC; 248-370 VDC
-
Corrente di uscita 5 A
-
Lunghezza "L" 40 mm
-
Sicurezza
-
Tipo di collegamento Terminali a vite
-
Circuito di protezione protezione da sovraccarico/sovratensione, protezione da cortocircuito, sovratemperatura
-
Tensione di uscita 24 V
-
Potenza in uscita 120 W
-
Peso 0.6 kg
-
Autorizzazioni CE/UL/TÜV
-
Tipo di fissaggio Guida DIN TS-35/7,5 o 15