NTS-240W-24V-10A – Alimentatore switching
Dati tecnici
-
Tensione di ingresso 88-264 VAC; 120-370 VDC
-
Corrente di uscita 10 A
-
Lunghezza "L" 63 mm
-
Sicurezza
-
Tipo di collegamento Terminali a vite
-
Circuito di protezione protezione da sovraccarico/sovratensione, protezione da cortocircuito, sovratemperatura
-
Tensione di uscita 24 V
-
Potenza in uscita 240 W
-
Peso 1 kg
-
Autorizzazioni CE/UL/TÜV
-
Tipo di fissaggio Guida DIN TS-35/7,5 o 15