NTS-480W-24V-20A – Alimentatore switching
Dati tecnici
-
Tensione di ingresso 90-132 VAC; 180-264 VAC; 254-370 VDC
-
Corrente di uscita 20 A
-
Lunghezza "L" 85.5 mm
-
Sicurezza
-
Tipo di collegamento Terminali a vite
-
Circuito di protezione protezione da sovraccarico/sovratensione, protezione da cortocircuito, sovratemperatura
-
Tensione di uscita 24 V
-
Potenza in uscita 480 W
-
Peso 1.5 kg
-
Autorizzazioni CE/UL/TÜV
-
Tipo di fissaggio Guida DIN TS-35/7,5 o 15