NTS-960W-48V-20A – Alimentatore switching
Dati tecnici
-
Tensione di ingresso 180-264 VAC; 254-370 VDC
-
Corrente di uscita 20 A
-
Lunghezza "L" 110 mm
-
Sicurezza
-
Tipo di collegamento Terminali a vite
-
Circuito di protezione protezione da sovraccarico/sovratensione, protezione da cortocircuito, sovratemperatura
-
Tensione di uscita 48 V
-
Potenza in uscita 960 W
-
Peso 2.5 kg
-
Autorizzazioni CE/UL/TÜV
-
Tipo di fissaggio Guida DIN TS-35/7,5 o 15