DF20M012052-A –  Motore piatto DC brushless
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
Motore a rotore esterno molto piatto con diametro di 20 mm e potenza nominale di 5 W. Il DF20 è disponibile con due diversi avvolgimenti ed è dotato di sensori digitali di Hall. Il design aperto senza alloggiamento del rotore garantisce una dissipazione ottimale del calore.

  • Velocità nominale 5.200 giri/min
  • Tensione nominale 12 V o 24 V
  • Design a 8 poli
  • Funzionamento silenzioso a basse velocità
  • Cavo a nastro piatto (FPC)

Il DF20 è ideale per l'uso in protesi, nonché per pinze robotiche o pompe mediche.

Nota:
Per utilizzare questo motore con un controller di Nanotec (ad esempio CL3-E), è necessaria una scheda aggiuntiva per adattare il cavo a nastro ai fili a treccia.

Dati tecnici

  • Corrente nominale 0.54 A
  • Induttanza (da linea a linea) 0.7 mH
  • Costante di coppia 1.2 Ncm/A
  • Collegamento del motore FCP 
  • Momento di picco
  • Potenza nominale 5 W
  • Velocità nominale 5170 giri al minuto
  • Dimensione
  • Resistenza da linea a linea 6.9 Ohm
  • Momento d'inerzia del rotore 5.1 gcm²
  • Peso
  • Corrente di picco 1.62 A
  • Lunghezza "A"
  • Coppia nominale
  • Tensione nominale 12 V

Dimensioni

DF20-A
Creazione in corso ...

Scaricamenti

Accessori

ZIB-DF32 Scheda aggiuntiva

Base di conoscenza

Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
Più dettagli