Salve {{ user.user().username }}
Rotore esterno BLDC piatto con un diametro di 90 mm e una potenza nominale di 130 W nella taglia S e 170 W nella taglia L. Il design aperto senza alloggiamento del rotore garantisce una dissipazione ottimale del calore, soprattutto alle alte velocità.
Il DFA90 è disponibile con due diversi avvolgimenti per 24 V e 48 V, i sensori digitali di Hall consentono un controllo semplice.
Questo motore è anche disponibile di serie con un encoder induttivo integrato a 3 canali con risoluzione di 4.096 CPR (DFA90.... -E).
I motori per veicoli a guida automatica (AGV), macchine etichettatrici o per maglieria, sistemi di controllo degli accessi e altre applicazioni con spazio limitato sono le applicazioni ideali per il DFA90.
Questo motore è compatibile con i controllori C5-E-2-X, N5-2-X e CL4-E-2-X von Nanotec.
È possibile selezionare fino a 6 prodotti per il confronto delle curve caratteristiche.
Cari clienti,
Per richiedere un preventivo, è necessario effettuare il login o registrarsi. È quindi possibile richiedere un preventivo per gli articoli desiderati facendo clic sul pulsante "Richiedi preventivo" nel carrello. Cliccare qui per istruzioni.
Se desiderate un preventivo per quantità maggiori, contattate il nostro ufficio vendite: [email protected]
Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!
Caro:r visitatore:in,
Viene da {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.de }}. Saremo lieti di reindirizzarla a {{ dominioSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Caro Visitatore,
Come utente di {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, vorremmo reindirizzarti a {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Caro cliente,
Viene da {{dominioSwitcherCtrl.sourceCountryNames.com }}, quindi sarà reindirizzato a {{dominioSwitcherCtrl.targetDomain}}.
Caro visitatore,
Come utente proveniente da {{ dominiSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, verrai reindirizzato a {domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.