DFA68M024037-A –  Motore piatto DC brushless

Disponibilità

Configurare

Controlli motore abbinati: C5-E-2-X, N5-2-X, CL4-E-2-X

È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Corrente nominale 5.6 A
  • Induttanza (da linea a linea) 0.2 mH
  • Costante di coppia 5.4 Ncm/A
  • Collegamento del motore Cavo con fili aperti 
  • Momento di picco 87 Ncm
  • Potenza nominale 110 W
  • Velocità nominale 3700 giri/min
  • Dimensione 68 mm
  • Resistenza da linea a linea 0.25 Ohm
  • Momento d'inerzia del rotore 1000 gcm²
  • Peso 0.47 kg
  • Corrente di picco 17 A
  • Lunghezza "A" 42 mm
  • Coppia nominale 29 Ncm
  • Tensione nominale 24 V
  • Encoder

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Coppia [Nm]Velocità [rpm]Efficienza [%]0.100.200.300.400.500.600.700.800.901.001.101.2001 2002 4003 6004 8000255075100
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Velocità
Potenza in uscita
Efficienza
Potenza in ingresso
Perdita di potenza
Consumo di corrente
Regione a servizio continuo
Velocità [rpm] a 1,943.50 Nm
24V
 
 
 
 
 
 
 
n/a

Scaricamenti


Base di conoscenza

Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
Più dettagli