SCB5618M4204-B –  Motore passo-passo con tecnologia FluxFocus - NEMA 23

Prezzo singolo

Quantità minima d'ordine: {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} unità
Per scopi di test i motori sono disponibili anche singolarmente su richiesta.

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Disponibilità

  • Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.
Configurare
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • NEMA 23 
  • Corrente per avvolgimento 4.2 A
  • Momento d'inerzia del rotore 300 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 1.2 mH
  • Lunghezza "A"
  • Fine dell'albero doppio 
  • Albero Albero appiattito (D-Cut) 
  • Dimensione
  • Coppia di mantenimento
  • Resistenza per avvolgimento 0.5 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso
  • Diametro dell'albero

Dimensioni

SCB5618
Creazione in corso ...

Curve di coppia

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Scaricamenti

Accessori

ZD-D56 Ammortizzatore
ZD-DF56 Ammortizzatore
ZK-VHR-6-300-4 Cavo motore SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0.3m