LGA421S14-A-UKBN-038 – Attuatore lineare vincolato - NEMA 17
Dati tecnici
-
Dimensione 42 mm
-
Fine dell'albero singolo
-
Forza nominale
-
Corrente per avvolgimento 1.4 A
-
Filo conduttore 1.59 mm
-
Resistenza per avvolgimento 2 Ohm
-
Massimo. Gioco assiale ±0.08 mm
-
Lunghezza "B" 48.2 mm
-
Peso 0.25 kg
-
NEMA 17
-
Max. Potenza 451.6 N
-
Velocità 36 mm/s
-
Diametro della filettatura 6.35 mm
-
Risoluzione 7.9 µm/passo
-
Induttanza per avvolgimento 2.8 mH
-
Lunghezza della corsa "X" 38.1 mm
-
Lunghezza "A" 33.4 mm
-
Rivestimento del mandrino
Dimensioni
Curva forza-velocità
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
|
Potenza in uscita
|
Limite di carico consigliato
|
Forza [N] a 3.80 mm/s
|
||
---|---|---|---|---|---|
1.4A 24V |
|
458.53 | |||
1.4A 48V |
|
448.59 | |||
|
|||||
|
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S | Cavo motore 0,5 m |
|