LA351S12-B-UIEV –  Attuatore lineare non vincolato - NEMA 14
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
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fine dell'albero doppio 
  • Velocità 100 mm/s
  • Diametro della filettatura
  • Risoluzione 24.4 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 2.46 mH
  • Massimo. Gioco assiale
  • Peso
  • NEMA 14 
  • max. potenza 86.2 N
  • Corrente per avvolgimento 1.2 A
  • Filo conduttore
  • Resistenza per avvolgimento 1.8 Ohm
  • Lunghezza del raccordo "L"
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

LA35
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità
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
Scaricamenti

Accessori

ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Cavo motore 0,5 m
NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti
VITE-AAA-UIEV-1000 Vite con filettatura ACME
VITE-ABA-UIEV-300 Vite con filettatura ACME
VITE-ABA-UIEV-200 Vite con filettatura ACME