WD14050-5616-60X – Wheel drive
Dati tecnici
-
Diametro della ruota 140 mm
-
Altezza - mm
-
Capacità di carico 400 kg
-
Efficienza 94 %
-
Max. Coppia di uscita 44.02 Nm
-
Staffa di montaggio
-
Peso 3.9 kg
-
Larghezza della ruota 50 mm
-
Materiale delle ruote Vulkollan
-
Rapporto di riduzione 16
-
Coppia di uscita valore nominale 22.01 Nm
-
Per le dimensioni del motore 60 mm (BLDC)
-
Momento d'inerzia 32 kg mm²
-
Temperatura operativa -