ST4118S1006-B – Motore passo-passo - NEMA 17
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
NEMA 17
-
Corrente per avvolgimento 0.95 A
-
Coppia di tenuta bipolare 21.2 Ncm
-
Resistenza per avvolgimento 3.9 Ohm
-
Risoluzione 1.8 °/passo
-
Peso 0.2 kg
-
Dimensione 42 mm
-
Coppia di mantenimento unipolare 15 Ncm
-
Momento d'inerzia del rotore 38 gcm²
-
Induttanza per avvolgimento 2.8 mH
-
Lunghezza "A" 30.5 mm
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
Coppia [Nm] a 266.25 giri/min
|
||
---|---|---|---|---|
0.66A 24V serie | 0.215 | |||
0.66A 48V serie | 0.243 | |||
0.94A 24V un avvolgimento | 0.167 | |||
0.94A 48V un avvolgimento | 0.161 | |||
|
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
ZD-D40 | Ammortizzatore |
|
|
ZD-DF40 | Serranda |
|
|
ZK-JST-VL-6 | Cavo di prolunga 2m |
|