ST4118M0906-B –  Motore passo-passo - NEMA 17

Disponibilità

Configurare

Dati tecnici

  • NEMA 17 
  • Corrente per avvolgimento 0.9 A
  • Coppia di tenuta bipolare 39.6 Ncm
  • Resistenza per avvolgimento 5.7 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso 0.24 kg
  • Dimensione 42 mm
  • Coppia di mantenimento unipolare 28 Ncm
  • Momento d'inerzia del rotore 57 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 5 mH
  • Lunghezza "A" 38 mm

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [rpm]Coppia [Nm]4060801002004006008001 0002 00000.100.200.300.40
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
Potenza in uscita
Coppia [Nm] a 303.75 giri/min
0.64A 24V serie
 
 
0.203
0.64A 48V serie
 
 
0.336
0.9A 24V un avvolgimento
 
 
0.263
0.9A 48V un avvolgimento
 
 
0.263

Scaricamenti

Accessori

ZD-D40 Ammortizzatore € 27,50
ZD-DF40 Serranda € 9,50
ZK-JST-VL-6 Cavo di prolunga 2m € 22,80