ST4118M1206-A –  Motore passo-passo - NEMA 17
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
  • NEMA 17 
  • Corrente per avvolgimento 1.2 A
  • Coppia di tenuta bipolare
  • Resistenza per avvolgimento 3.1 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso
  • Dimensione
  • Coppia di mantenimento unipolare
  • Momento d'inerzia del rotore 57 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 2.9 mH
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

[Translate to Italian:] ST4118
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
ZD-D40 Ammortizzatore
ZD-DF40 Serranda
ZK-JST-VL-6 Cavo di prolunga 2 m