ST4118M1404-A –  Motore passo-passo - NEMA 17

Disponibilità

Configurare

Dati tecnici

  • NEMA 17 
  • Corrente per avvolgimento 1.4 A
  • Momento d'inerzia del rotore 57 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 1.7 mH
  • Lunghezza "A" 38 mm
  • Dimensione 42 mm
  • Coppia di tenuta 24 Ncm
  • Resistenza per avvolgimento 1.2 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso 0.24 kg

Dimensioni

ST4118

Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [rpm]Coppia [Nm]4060801002004006008001 0002 0000.0500.100.150.200.25
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
Potenza in uscita
Coppia [Nm] a 379.50 giri/min
1.4A 24V
 
 
0.235
1.4A 48V
 
 
0.218

Scaricamenti

Accessori

ZD-D40 Ammortizzatore
ZD-DF40 Serranda
ZK-JST-VL-4 Cavo di prolunga 2m