ST4118M1804-A –  Motore passo-passo - NEMA 17

Disponibilità

Configurare

Dati tecnici

  • NEMA 17 
  • Corrente per avvolgimento 1.8 A
  • Momento d'inerzia del rotore 57 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 1.85 mH
  • Lunghezza "A" 38 mm
  • Dimensione 42 mm
  • Coppia di tenuta 28 Ncm
  • Resistenza per avvolgimento 1.1 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso 0.24 kg

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [rpm]Coppia [Nm]4060801002004006008001 0002 00000.0600.120.180.24
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
Potenza in uscita
Coppia [Nm] a 377.25 giri/min
1.8A 24V
 
 
0.25
1.8A 48V
 
 
0.25

Scaricamenti

Accessori

ZD-D40 Ammortizzatore € 27,50
ZD-DF40 Serranda € 9,50
ZK-JST-VL-4 Cavo di prolunga 2m € 21,40