ST4118L0804-B – Motore passo-passo - NEMA 17
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
NEMA 17
-
Corrente per avvolgimento 0.8 A
-
Momento d'inerzia del rotore 83 gcm²
-
Induttanza per avvolgimento 17 mH
-
Lunghezza "A" 48.5 mm
-
Dimensione 42 mm
-
Coppia di tenuta 50 Ncm
-
Resistenza per avvolgimento 9.3 Ohm
-
Risoluzione 1.8 °/passo
-
Peso 0.34 kg
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
Coppia [Nm] a 266.25 giri/min
|
||
---|---|---|---|---|
0.8A 24V | 0.298 | |||
0.8A 48V | 0.508 | |||
|
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
ZD-D40 | Ammortizzatore | € 27,50 |
|
ZD-DF40 | Serranda | € 9,50 |
|
ZK-JST-VL-4 | Cavo di prolunga 2m | € 21,40 |
|