ST4118L1804-B –  Motore passo-passo - NEMA 17

Prezzo singolo

Quantità minima d'ordine: {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} unità
Per scopi di test i motori sono disponibili anche singolarmente su richiesta.

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Disponibilità

  • Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.
Configurare

Dati tecnici

  • NEMA 17 
  • Corrente per avvolgimento 1.8 A
  • Momento d'inerzia del rotore 82 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 3.3 mH
  • Lunghezza "A"
  • Dimensione
  • Coppia di tenuta
  • Resistenza per avvolgimento 1.75 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso

Dimensioni

ST4118
Creazione in corso ...

Curve di coppia

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Scaricamenti

Accessori

ZD-D40 Ammortizzatore
ZD-DF40 Serranda
ZK-JST-VL-4 Cavo di prolunga 2m