ST2018S0604-A –  Motore passo-passo - NEMA 8
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
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • NEMA
  • Corrente per avvolgimento 0.6 A
  • Coppia di tenuta
  • Resistenza per avvolgimento 6.5 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso
  • Dimensione
  • Coppia di mantenimento
  • Momento d'inerzia del rotore 2 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 1.7 mH
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

[Translate to Italian:] ST2018
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
ZK-JST-VL-4 Cavo di prolunga 2 m