ST4209X1004-A –  Motore passo-passo 0,9° - NEMA 17

Disponibilità

Configurare

Dati tecnici

  • NEMA 17 
  • Corrente per avvolgimento 1 A
  • Momento d'inerzia del rotore 20 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 18 mH
  • Lunghezza "A" 22 mm
  • Dimensione 42 mm
  • Coppia di tenuta 17 Ncm
  • Resistenza per avvolgimento 8.7 Ohm
  • Risoluzione 0.9 °/passo
  • Peso 0.15 kg

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [rpm]Coppia [Nm]4050607080901002003004005006007008009001 00000.0400.0800.120.16
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
Potenza in uscita
Coppia [Nm] a 60.00 giri/min
1A 24V
 
 
0.142
1A 48V
 
 
0.146

Accessori

ZD-DF40 Serranda
ZK-JST-VL-4 Cavo di prolunga 2 m