ST4209X1004-B –  Motore passo-passo 0,9° - NEMA 17
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
  • NEMA 17 
  • Corrente per avvolgimento 1 A
  • Momento d'inerzia del rotore 20 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 18 mH
  • Lunghezza "A"
  • Dimensione
  • Coppia di tenuta
  • Resistenza per avvolgimento 8.7 Ohm
  • Risoluzione 0.9 °/passo
  • Peso

Dimensioni

[Translate to Italian:] ST4209
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
ZD-D40 Ammortizzatore
ZD-DF40 Serranda
ZK-JST-VL-4 Cavo di prolunga 2 m