ST4209M1206-A –  Motore passo-passo 0,9° - NEMA 17

Disponibilità

Configurare

Dati tecnici

  • NEMA 17 
  • Corrente per avvolgimento 1.2 A
  • Coppia di tenuta bipolare 35.4 Ncm
  • Resistenza per avvolgimento 3.3 Ohm
  • Risoluzione 0.9 °/passo
  • Peso 0.28 kg
  • Dimensione 42 mm
  • Coppia di mantenimento unipolare 25 Ncm
  • Momento d'inerzia del rotore 54 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 4 mH
  • Lunghezza "A" 39.5 mm

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [rpm]Coppia [Nm]4050607080901002003004005006007008009001 0002 00000.0800.160.240.32
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
Potenza in uscita
Coppia [Nm] a 97.50 giri/min
0.84A 24V serie
 
 
0.265
0.84A 48V serie
 
 
0.285
1.2A 24V un avvolgimento
 
 
0.234
1.2A 48V un avvolgimento
 
 
0.231

Scaricamenti

Accessori

ZD-D40 Ammortizzatore € 27,50
ZD-DF40 Serranda € 9,50
ZK-JST-VL-6 Cavo di prolunga 2m € 22,80