ST4209L1206-B – Motore passo-passo 0,9° - NEMA 17
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
NEMA 17
-
Corrente per avvolgimento 1.2 A
-
Coppia di tenuta bipolare 43.8 Ncm
-
Resistenza per avvolgimento 3.3 Ohm
-
Risoluzione 0.9 °/passo
-
Peso 0.35 kg
-
Dimensione 42 mm
-
Coppia di mantenimento unipolare 31 Ncm
-
Momento d'inerzia del rotore 68 gcm²
-
Induttanza per avvolgimento 4.8 mH
-
Lunghezza "A" 47.5 mm
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
Coppia [Nm] a 153.75 giri/min
|
||
---|---|---|---|---|
0.84A 24V serie | 0.231 | |||
0.84A 48V serie | 0.339 | |||
1.2A 24V un avvolgimento | 0.285 | |||
1.2A 48V un avvolgimento | 0.295 | |||
|
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
ZD-D40 | Ammortizzatore | € 27,50 |
|
ZD-DF40 | Serranda | € 9,50 |
|
ZK-JST-VL-6 | Cavo di prolunga 2m |
|