ST5909S1008-A – Motore passo-passo 0,9° - NEMA 23
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
NEMA 23
-
Corrente per avvolgimento 1 A
-
Coppia di tenuta bipolare 101.82 Ncm
-
Resistenza per avvolgimento 6.6 Ohm
-
Risoluzione 0.9 °/passo
-
Peso 0.65 kg
-
Dimensione 56 mm
-
Coppia di mantenimento unipolare 72 Ncm
-
Momento d'inerzia del rotore 275 gcm²
-
Induttanza per avvolgimento 13 mH
-
Lunghezza "A" 51 mm
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
Coppia [Nm] a 227.25 giri/min
|
||
---|---|---|---|---|
1.42A 24V parallelo | 0.349 | |||
1.42A 48V parallelo | 0.633 | |||
0.67A 24V serie | 0.16 | |||
0.67A 48V serie | 0.346 | |||
|