ST5909S1008-B –  Motore passo-passo 0,9° - NEMA 23
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
  • NEMA 23 
  • Corrente per avvolgimento 1 A
  • Coppia di tenuta bipolare
  • Resistenza per avvolgimento 6.6 Ohm
  • Risoluzione 0.9 °/passo
  • Peso
  • Dimensione
  • Coppia di mantenimento unipolare
  • Momento d'inerzia del rotore 275 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 13 mH
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

[Translate to Italian:] ST5909
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
ZD-D56 Ammortizzatore
ZD-DF56 Ammortizzatore