ST5909L2008-A – Motore passo-passo 0,9° - NEMA 23
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
NEMA 23
-
Corrente per avvolgimento 2 A
-
Coppia di tenuta bipolare 179.61 Ncm
-
Resistenza per avvolgimento 2.4 Ohm
-
Risoluzione 0.9 °/passo
-
Peso 1 kg
-
Dimensione 56 mm
-
Coppia di mantenimento unipolare 127 Ncm
-
Momento d'inerzia del rotore 480 gcm²
-
Induttanza per avvolgimento 6.7 mH
-
Lunghezza "A" 76 mm
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
Coppia [Nm] a 97.50 giri/min
|
||
---|---|---|---|---|
2.8A 24V parallelo | 1.52 | |||
2.8A 48V parallelo | 1.6 | |||
1.4A 24V serie | 0.922 | |||
1.4A 48V serie | 1.53 | |||
|