ST5918X2008-B – Motore passo-passo - NEMA 23
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
NEMA 23
-
Corrente per avvolgimento 2 A
-
Coppia di tenuta bipolare 53.7 Ncm
-
Resistenza per avvolgimento 1.2 Ohm
-
Risoluzione 1.8 °/passo
-
Peso 0.49 kg
-
Dimensione 56 mm
-
Coppia di mantenimento unipolare 38 Ncm
-
Momento d'inerzia del rotore 135 gcm²
-
Induttanza per avvolgimento 1.3 mH
-
Lunghezza "A" 41 mm
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
Coppia [Nm] a 228.75 giri/min
|
||
---|---|---|---|---|
2.8A 24V parallelo | 0.477 | |||
2.8A 48V parallelo | 0.477 | |||
1.4A 24V serie | 0.495 | |||
1.4A 48V serie | 0.502 | |||
|