ST5918M2008-A –  Motore passo-passo - NEMA 23

Disponibilità

Configurare

Dati tecnici

  • NEMA 23 
  • Corrente per avvolgimento 2 A
  • Coppia di tenuta bipolare 124.45 Ncm
  • Resistenza per avvolgimento 1.7 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso 0.7 kg
  • Dimensione 56 mm
  • Coppia di mantenimento unipolare 88 Ncm
  • Momento d'inerzia del rotore 300 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 2.5 mH
  • Lunghezza "A" 56 mm

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [rpm]Coppia [Nm]4050607080901002003004005006007008009001 0002 00000.300.600.901.20
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
Potenza in uscita
Coppia [Nm] a 228.75 giri/min
2.8A 24V parallelo
 
 
0.936
2.8A 48V parallelo
 
 
0.952
1.4A 24V serie
 
 
0.62
1.4A 48V serie
 
 
0.992

Accessori

ZD-D56 Ammortizzatore
ZD-DF56 Ammortizzatore € 10,50