ST5918L1008-A –  Motore passo-passo - NEMA 23

Disponibilità

Configurare

Dati tecnici

  • NEMA 23 
  • Corrente per avvolgimento 1 A
  • Coppia di tenuta bipolare 186.68 Ncm
  • Resistenza per avvolgimento 8.8 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso 1 kg
  • Dimensione 56 mm
  • Coppia di mantenimento unipolare 132 Ncm
  • Momento d'inerzia del rotore 480 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 15.4 mH
  • Lunghezza "A" 76 mm

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [rpm]Coppia [Nm]4050607080901002003004005006007008009001 00000.501.001.502.00
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
Potenza in uscita
Coppia [Nm] a 116.25 giri/min
1.4A 24V parallelo
 
 
1.47
1.4A 48V parallelo
 
 
1.72
0.7A 24V serie
 
 
0.774
0.7A 48V serie
 
 
1.36

Accessori

ZD-D56 Ammortizzatore
ZD-DF56 Ammortizzatore