ST5918L3008-A –  Motore passo-passo - NEMA 23
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
  • NEMA 23 
  • Corrente per avvolgimento 3 A
  • Coppia di tenuta bipolare
  • Resistenza per avvolgimento 1 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso
  • Dimensione
  • Coppia di mantenimento unipolare
  • Momento d'inerzia del rotore 480 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 1.9 mH
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

[Translate to Italian:] ST5918
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
ZD-D56 Ammortizzatore
ZD-DF56 Ammortizzatore