ST5918L3008-B – Motore passo-passo - NEMA 23
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
NEMA 23
-
Corrente per avvolgimento 3 A
-
Coppia di tenuta bipolare 186.68 Ncm
-
Resistenza per avvolgimento 1 Ohm
-
Risoluzione 1.8 °/passo
-
Peso 1 kg
-
Dimensione 56 mm
-
Coppia di mantenimento unipolare 132 Ncm
-
Momento d'inerzia del rotore 480 gcm²
-
Induttanza per avvolgimento 1.9 mH
-
Lunghezza "A" 76 mm
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
Coppia [Nm] a 228.75 giri/min
|
||
---|---|---|---|---|
4.2A 24V parallelo | 1.58 | |||
4.2A 48V parallelo | 1.58 | |||
2.1A 24V serie | 1.03 | |||
2.1A 48V serie | 1.62 | |||
|