ST6018M2008-B –  Motore passo-passo - NEMA 24

Disponibilità

Configurare

Dati tecnici

  • NEMA 24 
  • Corrente per avvolgimento 2 A
  • Coppia di tenuta bipolare 195.16 Ncm
  • Resistenza per avvolgimento 2 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso 0.77 kg
  • Dimensione 60 mm
  • Coppia di mantenimento unipolare 138 Ncm
  • Momento d'inerzia del rotore 400 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 4.6 mH
  • Lunghezza "A" 56 mm

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [rpm]Coppia [Nm]4060801002004006008001 0002 00000.501.001.502.00
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
Potenza in uscita
Coppia [Nm] a 227.25 giri/min
2.8A 24V parallelo
 
 
1.35
2.8A 48V parallelo
 
 
1.6
1.4A 24V serie
 
 
0.698
1.4A 48V serie
 
 
1.39

Scaricamenti