ST6018M3008-A – Motore passo-passo - NEMA 24
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
NEMA 24
-
Corrente per avvolgimento 3 A
-
Coppia di tenuta bipolare 165.46 Ncm
-
Resistenza per avvolgimento 0.8 Ohm
-
Risoluzione 1.8 °/passo
-
Peso 0.77 kg
-
Dimensione 60 mm
-
Coppia di mantenimento unipolare 117 Ncm
-
Momento d'inerzia del rotore 400 gcm²
-
Induttanza per avvolgimento 1.38 mH
-
Lunghezza "A" 56 mm
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
Coppia [Nm] a 227.25 giri/min
|
||
---|---|---|---|---|
4.2A 24V parallelo | 1.39 | |||
4.2A 48V parallelo | 1.36 | |||
2.1A 24V serie | 0.961 | |||
2.1A 48V serie | 1.43 | |||
|