ST6318F1004-A –  Motore passo-passo ultrapiatto
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
Motore passo-passo ultrapiatto a coppia elevata con diametro di 63 mm, altezza di 10 mm, coppia elevata e velocità fino a 5000 giri/min. Ideale per applicazioni di alimentazione nell'industria dei semiconduttori o per agitatori.

Un'ampia gamma di versioni personalizzate di alberi e cavi e di prodotti su misura è disponibile alla voce Soluzioni personalizzate.

È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • NEMA
  • Corrente per avvolgimento 1 A
  • Coppia di mantenimento unipolare
  • Resistenza per avvolgimento 3.8 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso
  • Dimensione
  • Coppia di mantenimento
  • Momento d'inerzia del rotore 16 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 2 mH
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

[Translate to Italian:] ST6318