Salve {{ user.user().username }}
Motore passo-passo ad alta coppia di dimensioni NEMA 34 (86 mm) con angolo di passo di 1,8° (passo completo). Soluzione ideale per gli azionamenti diretti, grazie alla sua coppia elevata in relazione alle dimensioni del motore. Disponibile in quattro lunghezze e in diverse versioni.
Un'ampia gamma di versioni personalizzate di alberi e cavi e di prodotti su misura è disponibile alla voce Soluzioni personalizzate.
È possibile selezionare fino a 6 prodotti per il confronto delle curve caratteristiche.
Cari clienti,
Per richiedere un preventivo, è necessario effettuare il login o registrarsi. È quindi possibile richiedere un preventivo per gli articoli desiderati facendo clic sul pulsante "Richiedi preventivo" nel carrello. Cliccare qui per istruzioni.
Se desiderate un preventivo per quantità maggiori, contattate il nostro ufficio vendite: [email protected]
Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!
Caro:r visitatore:in,
Viene da {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.de }}. Saremo lieti di reindirizzarla a {{ dominioSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Caro Visitatore,
Come utente di {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, vorremmo reindirizzarti a {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Caro cliente,
Viene da {{dominioSwitcherCtrl.sourceCountryNames.com }}, quindi sarà reindirizzato a {{dominioSwitcherCtrl.targetDomain}}.
Caro visitatore,
Come utente proveniente da {{ dominiSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, verrai reindirizzato a {domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.