ST11018L8004-A –  Motore passo-passo - NEMA 42

Disponibilità

Configurare
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • NEMA 42 
  • Corrente per avvolgimento 8 A
  • Momento d'inerzia del rotore 16200 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 17.1 mH
  • Lunghezza "A" 201 mm
  • Albero Chiave di accesso con chiave 
  • Dimensione 110 mm
  • Coppia di tenuta 2500 Ncm
  • Resistenza per avvolgimento 1 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso 11.7 kg

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [rpm]Coppia [Nm]40506070809010020030040050060070080090004.008.001216
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
Potenza in uscita
Coppia [Nm] a 78.75 giri/min
8A 24V
 
 
6.02
8A 48V
 
 
11.77

Scaricamenti