ST11018L8004-B –  Motore passo-passo - NEMA 42
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
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • NEMA 42 
  • Corrente per avvolgimento 8 A
  • Momento d'inerzia del rotore 16200 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 17.1 mH
  • Lunghezza "A"
  • Albero Chiave di accesso con chiave 
  • Dimensione
  • Coppia di tenuta
  • Resistenza per avvolgimento 1 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso

Dimensioni

[Translate to Italian:] ST11018