AS5918S2804 –  Motore passo-passo con connettore M12 IP65 - NEMA 23
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
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Motore con protezione IP (tranne l'uscita dell'albero) IP65 
  • Coppia di mantenimento
  • Induttanza per avvolgimento 2.6 mH
  • Lunghezza "A"
  • Freno  
  • NEMA 23 
  • Corrente per avvolgimento 2.83 A
  • Resistenza per avvolgimento 0.75 Ohm
  • Momento d'inerzia del rotore 230 gcm²
  • Peso
  • Encoder  

Dimensioni

[Translate to Italian:] AS5918.../AS5918...-E/-ENM24
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
ZK-M12-5-5M-1-AFF Motor cable straight, 5m
ZK-M12-5-5M-2-AFF Motor cable angled, 5m
ZK-M12-5-2M-1-AFF Motor cable straight, 2m
ZK-M12-5-2M-2-AFF Motor cable angled, 2m