DB22L01 –  Motore DC senza spazzole
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
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • NEMA
  • Potenza nominale 7.7 W
  • Coppia nominale
  • Corrente nominale 0.62 A
  • Velocità nominale 3500 giri al minuto
  • Momento d'inerzia del rotore 1.32 gcm²
  • Induttanza (da linea a linea) 4.2 mH
  • Peso
  • Dimensione
  • Tensione nominale 24 V
  • Momento di picco
  • Corrente di picco 1.6 A
  • Costante di coppia 3.55 Ncm/A
  • Resistenza da linea a linea 11.8 Ohm
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

DB22
Creazione in corso ...

Scaricamenti


Base di conoscenza

Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
Più dettagli