DB42C01 –  Motore DC senza spazzole
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
  • NEMA 17 
  • Potenza nominale 157 W
  • Coppia nominale
  • Corrente nominale 4.63 A
  • Velocità nominale 6000 giri al minuto
  • Momento d'inerzia del rotore 89 gcm²
  • Induttanza (da linea a linea) 1.21 mH
  • Peso
  • Dimensione
  • Tensione nominale 48 V
  • Momento di picco
  • Corrente di picco 13.89 A
  • Costante di coppia 5.4 Ncm/A
  • Resistenza da linea a linea 0.58 Ohm
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

DB42
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
Scaricamenti

Accessori

ZD-D28 Serranda
ZD-D40 Ammortizzatore
ZD-DF40 Serranda

Base di conoscenza

Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
Più dettagli