DB87M01-S –  Motore DC brushless
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
  • NEMA 34 
  • Potenza nominale 440 W
  • Coppia nominale
  • Corrente nominale 10.77 A
  • Velocità nominale 3000 giri al minuto
  • Momento d'inerzia del rotore 1600 gcm²
  • Induttanza (da linea a linea) 0.48 mH
  • Peso
  • Dimensione
  • Tensione nominale 48 V
  • Momento di picco
  • Corrente di picco 32.31 A
  • Costante di coppia 13 Ncm/A
  • Resistenza da linea a linea 0.16 Ohm
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

DB87
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
Scaricamenti

Accessori

ZD-D56 Ammortizzatore

Base di conoscenza

Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
Più dettagli