NOE2-24-K10 (10 mm) –  Encoder ottico a 3 canali
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
Questo articolo non può essere ordinato da solo, ma solo come parte di una configurazione.

Dati tecnici

  • Indice  
  • Tipo di segnale dell'encoder incrementale 
  • Diametro dell'albero
  • Segnali di uscita fase A, A\, B, B\, I, I\ 
  • Consumo di corrente 15 mA
  • Velocità limite 3300 NUMERO DI GIRI
  • Spostamento di fase 90° ± 18°e 
  • Max. Corrente di uscita per canale 82 mA (@Vcc=24 V, Vout=18 V) 
  • Temperatura di stoccaggio -40 °C - 85 °C
  • Peso
  • Driver di linea  
  • Risoluzione dell'encoder 4000 Impulsi per giro
  • Tensione di esercizio (encoder) 11.40 - 28.00 V
  • Tensione di esercizio (livello f. secondo lo standard PLC) 15.30 - 28.00 V
  • Frequenza limite 220 kHz
  • Larghezza d'impulso 180° ± 30°e 
  • Livello del segnale Low:<2.0 V (@l_load=20 mA), High: VCC-0.2 V (@l_load=20 mA) 
  • Temperatura operativa -20 °C - 85 °C
  • Umidità max. 90 % (senza condensa) 

Dimensioni

NOE2
Creazione in corso ...

Scaricamenti

Schede tecniche
Certificati

Accessori

ZK-NOE-10-500-S-PADP Cavo encoder NOE 0,5 m
ZK-NOE1-10-500-S Cavo encoder NOE 0,5 m
ZK-NOE1-10-2000-S Cavo encoder NOE 2m