LA351S12-B-UIAP –  Attuatore lineare non vincolato - NEMA 14

Disponibilità

Configurare
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione 35 mm
  • Fine dell'albero doppio 
  • Velocità 13 mm/s
  • Diametro della vite 5.56 mm
  • Risoluzione 3 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 2.46 mH
  • Massimo. Gioco assiale 0.06 mm
  • Peso 0.16 kg
  • NEMA 14 
  • Max. Potenza 242.4 N
  • Corrente per avvolgimento 1.2 A
  • Passo della vite 0.61 mm
  • Resistenza per avvolgimento 1.8 Ohm
  • Lunghezza del raccordo "L" 15 mm
  • Lunghezza "A" 33.6 mm

Dimensioni


Curva forza-velocità

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [mm/s]Forza [N]Limite di carico: 230NLimite di carico: 230N1.002.003.004.005.006.007.008.009.001080120160200240
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
Potenza in uscita
Limite di carico consigliato
Forza [N] a 1.40 mm/s
1.2A 24V
 
 
 
240.8
1.2A 48V
 
 
 
227.8
  • Forza nominale
  • Max. Potenza
  • Limite di carico

Scaricamenti

Accessori

ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Cavo motore 0.5m
NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti
VITE-AAA-UIAP-1000 Vite con filettatura ACME
VITE-ABA-UIAP-200 Vite con filettatura ACME
VITE-ABA-UIAP-300 Vite con filettatura ACME