LGA351S12-A-UIAP-019 –  Attuatore lineare vincolato - NEMA 14
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
  • Fine dell'albero singolo 
  • Velocità 13 mm/s
  • Diametro della filettatura
  • Risoluzione 3 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 2.46 mH
  • Lunghezza della corsa "X"
  • Lunghezza "A"
  • NEMA 14 
  • max. potenza 242.4 N
  • Corrente per avvolgimento 1.2 A
  • Filo conduttore
  • Resistenza per avvolgimento 1.8 Ohm
  • Massimo. Gioco assiale
  • Lunghezza "B"
  • Peso

Dimensioni

LGA35
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità
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
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Cavo motore 0,5 m