LSA351S12-A-UIAP-152 –  Attuatore lineare esterno - NEMA 14
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
  • Fine dell'albero singolo 
  • Velocità 13 mm/s
  • Diametro della filettatura
  • Risoluzione 3 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 2.46 mH
  • Lunghezza del mandrino "L"
  • Peso
  • NEMA 14 
  • max. potenza 242.4 N
  • Corrente per avvolgimento 1.2 A
  • Filo conduttore
  • Resistenza per avvolgimento 1.8 Ohm
  • Massimo. Gioco assiale
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

LSA35
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità
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
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Cavo motore 0,5 m
NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti
LSNUT-AE-UIAP Dado filettato precaricato assialmente con molla di compressione
LSNUT-AAAE-UIAP Dado filettato
LSNUT-AGAE-UIAP Dado filettato precaricato con molla di torsione