LSA351S12-B-UIAP-152 – Attuatore lineare esterno - NEMA 14
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
Dimensione 35 mm
-
Fine dell'albero doppio
-
Velocità 13 mm/s
-
Diametro della vite 5.56 mm
-
Risoluzione 3 µm/passo
-
Induttanza per avvolgimento 2.46 mH
-
Lunghezza del mandrino "L" 152 mm
-
Peso 0.2 kg
-
NEMA 14
-
Max. Potenza 242.4 N
-
Corrente per avvolgimento 1.2 A
-
Passo della vite 0.61 mm
-
Resistenza per avvolgimento 1.8 Ohm
-
Massimo. Gioco assiale 0.06 mm
-
Lunghezza "A" 33.6 mm
Dimensioni
Curva forza-velocità
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
|
Potenza in uscita
|
Limite di carico consigliato
|
Forza [N] a 1.40 mm/s
|
||
---|---|---|---|---|---|
1.2A 24V |
|
240.8 | |||
1.2A 48V |
|
227.8 | |||
|
|||||
|
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S | Cavo motore 0.5m | € 11,40 |
|
NANOLUBE-50G | Grasso per cuscinetti | € 17,40 |
|
LSNUT-AGAE-UIAP | Dado filettato precaricato con molla di torsione |
|
|
LSNUT-AAAE-UIAP | Dado filettato |
|
|
LSNUT-AE-UIAP | Dado filettato precaricato assialmente con molla di compressione |
|