LSA421S14-A-UKAS-152 –  Attuatore lineare esterno - NEMA 17

Disponibilità

Dati tecnici

  • Dimensione 42 mm
  • Fine dell'albero singolo 
  • Velocità 14 mm/s
  • Diametro della vite 6.35 mm
  • Risoluzione 4 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 2.8 mH
  • Lunghezza del mandrino "L" 152 mm
  • Peso 0.26 kg
  • NEMA 17 
  • Max. Potenza 498.5 N
  • Corrente per avvolgimento 1.4 A
  • Passo della vite 0.79 mm
  • Resistenza per avvolgimento 2 Ohm
  • Massimo. Gioco assiale 0.07 mm
  • Lunghezza "A" 33.4 mm

Dimensioni


Curva forza-velocità

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [mm/s]Forza [N]Limite di carico: 230NLimite di carico: 230N1.002.003.004.005.006.007.008.009.00100120240360480
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
Potenza in uscita
Limite di carico consigliato
Forza [N] a 1.50 mm/s
1.4A 24V
 
 
 
488.9
1.4A 48V
 
 
 
455.7
  • Forza nominale
  • Max. Potenza
  • Limite di carico

Accessori

ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Cavo motore 0.5m € 11,40
NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti € 17,40
LSNUT-AGAE-UKAS Dado filettato precaricato con molla di torsione
LSNUT-AFAE-UKAS Dado filettato precaricato radialmente con molla di compressione
LSNUT-AAAE-UKAS Dado filettato
LSNUT-AEAE-UKAS Dado filettato precaricato assialmente con molla di compressione