WD14050-5620-23X – Wheel drive
Dati tecnici
-
Diametro della ruota 140 mm
-
Altezza - mm
-
Capacità di carico 400 kg
-
Efficienza 94 %
-
Max. Coppia di uscita 46.06 Nm
-
Staffa di montaggio
-
Peso 3.8 kg
-
Larghezza della ruota 50 mm
-
Materiale delle ruote Vulkollan
-
Rapporto di riduzione 20
-
Coppia di uscita valore nominale 23.03 Nm
-
Per le dimensioni del motore NEMA 23, NEMA 24
-
Momento d'inerzia 19 kg mm²
-
Temperatura operativa -