WD15050-5620-60X –  Wheel drive

Disponibilità

I wheel drives sono disponibili solo in combinazione con un motore.

Dati tecnici

  • Diametro della ruota 150 mm
  • Altezza - mm
  • Capacità di carico 400 kg
  • Efficienza 94 %
  • Max. Coppia di uscita 46.06 Nm
  • Staffa di montaggio  
  • Peso 4 kg
  • Larghezza della ruota 50 mm
  • Materiale delle ruote Vulkollan 
  • Rapporto di riduzione 20 
  • Coppia di uscita valore nominale 23.03 Nm
  • Per le dimensioni del motore 60 mm (BLDC) 
  • Momento d'inerzia 20 kg mm²
  • Temperatura operativa   -  

Dimensioni