WD16050-5611-80E – Wheel drive
Dati tecnici
-
Diametro della ruota 160 mm
-
Altezza 170 mm
-
Capacità di carico 400 kg
-
Efficienza 94 %
-
Max. Coppia di uscita 40.54 Nm
-
Staffa di montaggio
-
Peso 4.8 kg
-
Larghezza della ruota 50 mm
-
Materiale delle ruote Vulkollan
-
Rapporto di riduzione 11
-
Coppia di uscita valore nominale 20.27 Nm
-
Per le dimensioni del motore 80 mm (BLDC)
-
Momento d'inerzia 70 kg mm²
-
Temperatura operativa -